Schneider-Electric
 
23162 image- myse
23162
DuoLine XP, interrupteur différentiel ID'clic 2P 63A, 30mA, type AC peignable
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme DuoLine
Nom du produit DuoLine ID'clic XP
Type de produit ou équipement Interrupteur différentiel
Nom de l'appareil ID'clic XP
Description des pôles 2P
Classe de protection différentielle Type AC
Complémentaires
Position du pôle neutre Gauche
Position de l'appareillage dans l'installation Groupe d'arrivées
[In] courant assigné d'emploi 63 A
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 61008
Technologie différentiel Électromécanique
Sensibilité du différentiel 30 mA
Temporisation protection différentielle Instantané
Pouvoir assigné de coupure et fermeture Im = 630 A
Courant nominal de court-circuit conditionnel 3 kA 63 A
Type de commande Par maneton
Mode d'installation Fixe
Support de montage Rail DIN symétrique 35 mm
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres En amont : Bar'clic XP
Pas de 9 mm 6
Hauteur 92 mm
Largeur 54 mm
Profondeur 73 mm
Poids du produit 0,26 kg
Endurance mécanique 10000 cycle
Mode de raccordement Borne du type à cage16 mm²
Longueur de dénudage des fils 13 mm
Environnement
Normes CEI 61008
Labels qualité NF
Tropicalisation 2 se conformer à CEI 61008
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température ambiante de fonctionnement -5…40 °C
Température ambiante de stockage -40…60 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8 cm
Largeur de l'emballage 1 6 cm
Longueur de l'emballage 1 10,5 cm
Poids de l'emballage 1 300 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 months